??
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
BALLUFF BCC M418-0000-2A-044-PX0825-020
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
Провода с разъемами
Спецификация
BALLUFF BCC M418-0000-2A-044-PX0825-020
VERF
Возможность поставки
В наличии
BC
Код заказа
BCC06JT
TC
Название продукта
BCC M418-0000-2A-044-PX0825-020
PX
Тех. чертеж
45536_01
ICON
TRAFFIC
ТНВЭД
85444290
TECH
Тех. детали
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded, Cable = PUR black, 2 m, drag chain compatible, Number of conductors = 8, Conductor cross-section = 0.25 mm², Cable temperature, fixed routing = -50...80 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...80 °C, Operating voltage Ub = 30 VDC / 30 VAC, Rated current (40 °C) = 2.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Код